เผยแพร่สินค้าของคุณ
Philips Signify UV-C Disinfection Batten 1x36W
Signify Thailand

Philips Signify UV-C Disinfection Batten 1x36W

โคมไฟแบบราง UV-C จากฟิลิปส์ ยับยั้งการทํางานของเชื้อโรค การติดตั้งโคมไฟบนเพดานแบบคงที่จะใช้ในช่วงเวลาที่ควบคุมได้เพื่อทําให้ ห้องหรือพื้นที่ปิดล้อมด้วยรังสี UV-C โคมไฟฟิลิปส์ UV-C ช่วยยับยั้ง การทํางานของเชื้อโรคในบริเวณที่มีการสัมผัสสูงเช่นห้องประชุม ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้องนํ้าและอาคารสาธารณะ
สเปคสินค้า
  • • รุ่นของโคมไฟมีให้เลือกทั้งแบบ รุ่น 1 หลอดหรือ 2 หลอด • มีจําหน่าย: รางโคมไฟพื้นฐานหรือมีแผ่นสะท้อนแสง • มาพร้อมหลอดไฟ Philips T8 TUV 36W. • รังสี UV คลื่นสั้น สูงสุดที่ 253.7 นาโนเมตร (UVC) • ตัวสะท้อนแสงทําจากอะลูมิเนียมที่ผ่านการขัดเงาสูงเพื่อการสะท้อนกลับ และประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Philips_Signify_UV-C_Disinfection_Batten_1x36W
  • Product familyไฟฆ่าเชื้อด้วย UV-C
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Batten
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-12-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)80
  • กว้าง (มิลลิเมตร)56
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1230
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยไทย
  • ผลิตโดยไทย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.85
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • OmniClass Number23-35 47 21 11
  • OmniClass TitleLampholders

พื้นที่การขาย

เอเชีย
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (8)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)