เผยแพร่สินค้าของคุณ
Philips Signify UV-C Disinfection Batten Batten Sensor 1x36W
Signify Thailand

Philips Signify UV-C Disinfection Batten Batten Sensor 1x36W

โคมไฟยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคแบบแนวยาวพร้อมเซ็นเซอร์ของฟิลิปส์ UV-C ออกแบบมาสําหรับการยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคบนพื้นผิวและสามารถใช้งานได้ หลากหลาย ให้การฉายรังสี UV-C แบบสากลพร้อมการกระจายแบบต่อเนื่อง เป็นเนื้อเดียวกัน ความสามารถในการยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคขึ้นอยู่กับ กําลังวัตต์ที่ใช้ และเวลาสัมผัสเฉพาะสําหรับระยะทางที่กําหนดจากพื้นผิวนั้น ประสิทธิภาพการทํางานได้รับการปรับปรุงด้วยแผ่นสะท้อนแสงที่ยอดเยี่ยม และตัวเครื่องเป็นอะลูมิเนียมที่มีความทนทานสูง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น และนําแสง UV-C ไปยังพื้นผิวที่ต้องการในระยะทําการของเซ็นเซอร์
สเปคสินค้า
  • • เลนส์กระจกที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อตัดการฉายรังสี UV-C ที่เกิน ระยะเซ็นเซอร์เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจนอกพื้นที่ครอบคลุม • มาพร้อมหลอดไฟฟิลิปส์ T8 TUV 36W • รังสี UV คลื่นสั้นสูงสุดที่ 253.7 นาโนเมตร (UVC) • ตัวเลือกการติดตั้งหลายแบบ • เลนส์กระจกที่ออกแบบมาเป็นพิเศษช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยถึง 90% โดยการควบคุมการกระจายของรังสี (เทียบกับโคมไฟราง UVC พร้อม Al Cover) • Dip Switch มีอยู่ในเซ็นเซอร์สําหรับการตั้งค่าเวลาตามแอปพลิเคชัน
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Philips_Signify_UV-C_Disinfection_Batten_Batten_Sensor_1x36W
  • Product familyไฟฆ่าเชื้อด้วย UV-C
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Batten
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-12-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1320
  • กว้าง (มิลลิเมตร)128
  • ความลึก (มิลลิเมตร)120
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยไทย
  • ผลิตโดยไทย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • OmniClass Number23-35 47 21 11
  • OmniClass TitleLampholders

พื้นที่การขาย

เอเชีย
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (8)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)