เผยแพร่สินค้าของคุณ
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
    Signify Thailand

    Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium

    • ตู้ทําจากสแตนเลสสตีลสําหรับงานหนัก • ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อตู้ถูกเปิดออก เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ จะไม่ได้รับรังสี UV-C โดยตรง • ตัวจับเวลาขั้นตอนที่กําหนดไว้ล่วงหน้าสําหรับการยับยั้ง การทํางานของเชื้อโรค ใช้งานง่ายเพียงสัมผัสเดียว • มีให้เลือก 3 ขนาด: - ขนาดเล็ก: สูง 510 มม., 77 ลิตร - ขนาดกลาง: สูง 660 มม., 110 ลิตร - ขนาดใหญ่: สูง 1,700 มม., 323 ลิตร2
    สเปคสินค้า
    • • ตู้ทําจากสแตนเลสสตีลสําหรับงานหนัก • ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อตู้ถูกเปิดออก เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ จะไม่ได้รับรังสี UV-C โดยตรง • ตัวจับเวลาขั้นตอนที่กําหนดไว้ล่วงหน้าสําหรับการยับยั้ง การทํางานของเชื้อโรค ใช้งานง่ายเพียงสัมผัสเดียว • มีให้เลือก 3 ขนาด: - ขนาดเล็ก: สูง 510 มม., 77 ลิตร - ขนาดกลาง: สูง 660 มม., 110 ลิตร - ขนาดใหญ่: สูง 1,700 มม., 323 ลิตร2
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Philips_Signify_UV-C_Disinfection_Chamber_Medium
    • Product familyไฟฆ่าเชื้อด้วย UV-C
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chamber
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)660
    • กว้าง (มิลลิเมตร)560
    • ความลึก (มิลลิเมตร)560
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)22
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
    • OmniClass Number23-27 55 25
    • OmniClass TitleLiquid Disinfecting Ultraviolet Lighting

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (22)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)