เผยแพร่สินค้าของคุณ
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Mini
Signify Thailand

Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Mini

UV-C disinfection mini chamber  UVCC090 36W 10

Order code: 911401593771

The Philips UV-C disinfection mini chamber (UVCC090) provides the perfect solution for disinfecting small belongings, shared devices or objects touched by numerous people, such as a mouse, keyboard, headsets and remote controls. Simply place objects into the mini chamber, then set the timer to expose the objects to UV-C light with the recommended disinfection scheme. The UV-C disinfection mini chamber can be (re)placed in many different areas, due to its light weight. With the design and its portable size, you are providing a unique disinfecting solution to offer additional protection to your customers, guests and employees in multiple areas in hospitality, office and retail space. This UV-C disinfection chamber is not approved and/or certified as a medical device

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Philips_Signify_UV-C_Disinfection_Chamber_Mini
  • Product familyไฟฆ่าเชื้อด้วย UV-C
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chamber
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-12-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)400
  • กว้าง (มิลลิเมตร)470
  • ความลึก (มิลลิเมตร)440
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • ออกเเบบโดยไทย
  • ผลิตโดยไทย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
  • OmniClass Number23-27 55 25
  • OmniClass TitleLiquid Disinfecting Ultraviolet Lighting

พื้นที่การขาย

เอเชีย
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
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (22)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (8)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)