เผยแพร่สินค้าของคุณ
44R Series Edge-Lit LED Exit Sign
44R Series Edge-Lit LED Exit Sign
    Signify

    44R Series Edge-Lit LED Exit Sign

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)
    The Chloride 44R Line edge- lit LED exit sign has a new contemporary design with a smaller compact size. The universal 44R Line exit can be surface mounted (ceiling, wall, end) or recessed mounted (ceiling, wall) all with one specified catalog number.
    สเปคสินค้า
    • Product Benefits:
      • Low profile sign is less obtrusive than the traditional sign, making it more aesthetically appealing
      • Multiple mounting options means flexibility for different needs
      • Aesthetically appealing and designed for architectural excellence
      Product Features:
      • Ceiling, wall and end surface mounting
      • Recessed Ceiling and wall mounting
      • Self-diagnostic/self-test available
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.44R_Series_Edge-Lit_LED_Exit_Sign
    • Product familyChloride
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor luminaires - Exit emergency
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture