เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ancestra LED post top (AT10-AT20-AT30-AT40)
Ancestra LED post top (AT10-AT20-AT30-AT40)
    Signify

    Ancestra LED post top (AT10-AT20-AT30-AT40)

    Its’ eye-catching design will set your project apart. The Lumec Ancestra LED post top and pendant luminaires present a new twist on an old-fashioned design. By combining the best aspects of past and present forms with the best that modern technology has to offer, the Ancestra luminaires epitomize Lumec’s design philosophy beautifully: to combine the best technology with an elegant design. Equipped with an optional copper cupola, a decorative cage, and crown accents, the result is a luminaire that complements any project with rustic flair and modern appeal without sacrificing photometric quality.
    สเปคสินค้า
    • Product Benefits:
      • Versatile luminaires available with various style options
      • Post top and pendant versions available to suit a wide range of applications
      • Highly efficient IP66 optics are protected from the elements and ensure optimal photometric performance
      • Maximizes energy savings with multiple driver options and programmed dimming options
      Product Features:
      • Multiple lumen packages with output of up to 7,853 lumens
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ancestra_LED_post_top_AT10-AT20-AT30-AT40
    • Product familyLumec
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor luminaires - Urban
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)