เผยแพร่สินค้าของคุณ
Architectural LED post top (VX600)
Architectural LED post top (VX600)
    Signify

    Architectural LED post top (VX600)

    The Hadco Architectural LED post top is a masterful blend of tradition and modern technology captured in sturdy cast aluminum, rendering years of maintenance-free operation. It creates a warm and friendly ambiance with its design while at the same time offering high-end technology and photometric performance is the strength of this beautiful luminaire. Architectural's transitional design is suited to a broad range of environments with the utility and efficiency of performance optics for multiple urban applications.
    สเปคสินค้า
    • Product Benefits:
      • Offers a variety of panel style option for a customizable aesthetic.
      • Multiple distribution options and lumen packages suitable for several applications
      • Highly efficient IP66 light engine is protected from the elements and ensure optimal photometric performance.
      • Maximizes energy savings with multiple driver options and programmed dimming options
      Product Features:
      • Multiple lumen packages with output of up to 9,707 lumens
      • Color temperatures 4000K and 3000K are available.
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • Dimming driver standard
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Architectural_LED_post_top_VX600
    • Product familyHadco
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor luminaires - Urban
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)