เผยแพร่สินค้าของคุณ
Calculite LED 6" square gen 3
Calculite LED 6" square gen 3
    Signify

    Calculite LED 6" square gen 3

    Calculite 6" Square Gen3 features industry leading visual comfort, excellent uniform illumination over time, and patented installation flexibility.
    สเปคสินค้า
    • Product Benefits:
      • Maximize visual appeal by three beam spreads options to give the right distribution and light output
      • Ultimate user comfort by providing 50 degree physical and 45 degree reflected cutoff, creating less brightness
      • Uniform light and color consistency at an SDCM of 2
      • Modular three piece design that makes servicing and upgrading convenient
      • Installation efficiency accomplished by a tool-free install and quick connect technology
      Product Features:
      • L90 (90% lumen maintenance) up to 60,000 hrs. and efficacies as high as 115 lm/W
      • Construction: Lowest plenum height with plug & play connector between frame and light engine
      • Narrow, Medium, Wide beam options in all lumen packages
      • Dimming options: Standard dimming to 1% for 0-10V, Lutron, and Dali
      • Flange options available: Polished, white, or flangeless
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Calculite_LED_6_square_gen_3
    • Product familyLightolier
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor luminaires - Downlights
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)