เผยแพร่สินค้าของคุณ
MUL4 Path Light
MUL4 Path Light
    Signify

    MUL4 Path Light

    The MUL path light Family of low voltage luminaires features classic mushroom styling and a graceful appearance making them suitable for most applications. Designed as a spread light, these luminaires produce a uniform light pattern with no objectionable glare. Construction choices include aluminum or Solid brass stem die-cast brass. Finishes are available in antiqued verde, bronze, sienna, speckled stone, black and natural cast bronze. Energy saving LED is available to ensure even light distribution and long life.
    สเปคสินค้า
    • Product Benefits:
      • Ensures lasting beauty and durability
      • Easy hookup to the low voltage supply cable
      • Easy installation and maintenance
      • Dust tight and sealed against direct jets of water
      • Offers 50,000 hour life with LED
      Product Features:
      • Cast aluminum construction
      • Pre-wired
      • Ships with S7 mounting stake
      • IP66 rated
      • Available with conventional and LED technology
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MUL4_Path_Light
    • Product familyHadco
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor luminaires - Landscape
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)