เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shine Duo
Signify

Shine Duo

Shine Duo is a highly efficacious, fully luminous LED luminaire with brilliant AccuRender 90 CRI color rendering. It delivers pure white light—free of glare, color shifts, hot spots or striations.
สเปคสินค้า
  • Product Benefits:
    • Flawless lens aperture free of dark spots, gradients, or artifacts
    • Interact Ready
    • Lutron Athena and Vive options
    • CRI 90 Tunable White ready with Interact, Lutron, or 0-10V systems
    Product Features:
    • Patented MesoOptics nanotechnology provides a 3D batwing distribution delivering wider spacing and lower glare for superior application performance.
    • Silk lens option for standard applications.
    • Available in 2'x2', 1'x4', and 2'x4' sizes.
    • AccuRender high efficacy 90 CRI color rendering in 5 standard CCTs or 2-channel Tunable White.
    • Low weight Architectural Recessed design at 11 lbs and 19 lbs typical for 2'x2' and 2'x4' sizes respectively.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Shine-Duo
  • Product familyLedalite
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Architectural
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-18
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)