เผยแพร่สินค้าของคุณ
Teardrop LED pendant large (TXF9) - Generation 3
Teardrop LED pendant large (TXF9) - Generation 3
    Signify

    Teardrop LED pendant large (TXF9) - Generation 3

    Hadco’s new TXF9 LED teardrop seamlessly replaces HID technology while maintaining that traditional "teardrop" look. The Teardrop uses latest LED technology which maximizes energy savings and lowered maintenance cost to reduce your total cost of ownership. By combining modern LED technology and traditional design, the Teardrop LED luminaires are perfectly suited for several applications including residential streets, city streets, campuses, parking lots and retail centers.
    สเปคสินค้า
    • Product Benefits:
      • Multiple distribution options and lumen packages suitable for several applications
      • Great solution for new installations or replacing a variety of HID sources
      • Significantly reduces maintenance and relamping costs
      • IP66 rated optical chamber and LED driver ensure lasting durability and reliability
      • Dimming controls available for additional energy savings during off-peak hours
      Product Features:
      • Mounting options: Cast Neck or Threaded Pipe
      • Low-copper cast aluminum housing
      • Two globe options: Flat Glass or Long Acrylic
      • ORT technology globe (optical rib technology)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Teardrop_LED_pendant_large_TXF9_-_Generation_3
    • Product familyHadco
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor luminaires - Urban
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)