เผยแพร่สินค้าของคุณ
TownGuide LED Classic Cone Post Top (PBDP102)
TownGuide LED Classic Cone Post Top (PBDP102)
    Signify

    TownGuide LED Classic Cone Post Top (PBDP102)

    Lumec TownGuide LED Post-Top luminaires meet specifications without compromising your budget. With a wide choice of designs and unbeatable value, TownGuide is ideal for any urban project. TownGuide is available in three modern shapes: Flat Cone, Classic Cone and Classic T. Each offers configuration options including clear or frosted bowls, and a range of lumen packages, so it's easy to select the right solution to suit new lighting applications or seamlessly blend into existing areas. In addition to style options, TownGuide helps to minimize wasted light and energy, and also maximizes total cost of ownership, to reduce overall costs while complying with applicable lighting requirements.
    สเปคสินค้า
    • Product Benefits:
      • Increased visual comfort
      • Design flexibility
      • Suitable for new installations or one-to-one replacements
      • Protected against moisture, dust and insects
      • Maximizes total cost of ownership
      Product Features:
      • State-of-the-art mid-power LEDs
      • Modular solution
      • Available with a frosted or clear globe
      • IP66 rated
      • Compatible with a range of control solutions
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TownGuide_LED_Classic_Cone_Post_Top_PBDP102
    • Product familyLumec
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor luminaires - Urban
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)