เผยแพร่สินค้าของคุณ
TruGroove Micro Suspended
TruGroove Micro Suspended
    Signify

    TruGroove Micro Suspended

    TruGroove Micro Suspended drives performance beyond the edge. Innovative optics deliver exceptional uniformity and wide row spacing from a 1.75" aperture continuous line of light. Unique Quad Optic louver cells offer a wide range of options from graze to stack to asymmetric wall wash exceeding the demands of the most challenging spaces.
    สเปคสินค้า
    • Product Benefits:
      • Elevate performance to a whole new level in narrow aperture lighting
      • Wide row spacing enabling fewer fixtures and lower energy consumption
      • 20+ Lighting distributions which are ideal for a variety of applications
      • Smaller and more versatile
      • Innovative quad optic louver cell provides visual comfort with excellent performance
      Product Features:
      • MesoOptics producing true batwing distribution
      • AccuRender CRI 90 available in 5 color temperatures and tunable white
      • Multiple up/down lumen package options
      • Symmetric, asymmetric, direct, indirect, and direct/indirect distribution options
      • Interact Pro scalable sensors
      • Lens/louver combinations available
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TruGroove_suspended_micro
    • Product familyLedalite
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor luminaires - Architectural linear
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)