เผยแพร่สินค้าของคุณ
Zenith LED Post Top (Z14)
Zenith LED Post Top (Z14)
    Signify

    Zenith LED Post Top (Z14)

    The classically inspired design houses state-of-the-art technology and has many features that allow its appearance to be customized and personalized. By combining high-tech technology with elements of modern design, the Lumec Zenith LED post top luminaires give you great flexibility and freedom. The Zenith was specially developed for lighting large areas, such as parks, public areas, and entryways. Powered by the EcoSwap LED light engine, Zenith provides longevity and energy savings.
    สเปคสินค้า
    • Product Benefits:
      • Wide selection of options and styles for greater design freedom
      • Prismatic Globe provides excellent pole spacing
      • Powered by the Philips EcoSwap LED light engine providing longevity and energy savings
      Product Features:
      • Multiple lumen packages
      • Type 3 & 5 optics available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
      • Multiple driver options and programmed dimming options available
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Zenith_LED_Post_Top_Z14
    • Product familyLumec
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor luminaires - Urban
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)