เผยแพร่สินค้าของคุณ
HRL Recessed LED High Bay
Signify

HRL Recessed LED High Bay

The HRL LED recessed high bay is a high efficiency lay-in style luminaire that provides exceptional light distribution for general areas. Available with high lumen output packages, the HRL is perfect for higher mounting heights or for applications where higher light levels are needed.
สเปคสินค้า
  • Product Benefits:
    • Easy installation
    • Provides excellent light output
    • Reduces energy and maintenance costs
    Product Features:
    • Standard 0-10V dimming
    • Multiple lumen output options
    • Traditional form and fit housing
    • Two lens aesthetic choices
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HRL-Recessed-LED-High-Bay
  • Product familyDay-Brite CFI
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์High-bay / Low-bay;Industrial linear
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-18
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน