เผยแพร่สินค้าของคุณ
Resin Grouts, SikaFlow®-648
Sika

Resin Grouts, SikaFlow®-648

SikaFlow®-648 is a three-component epoxy resinbased precision grout used to secure critical equipment for proper alignment and transmission of static and dynamic loads. With carefully balanced physical properties and excellent resistance to chemical attack, elevated service temperatures, vibration and torque, SikaFlow®-648 is formulated for easy installation, with good flow characteristics suitable for pouring or pumping in thicknesses from 10 mm up to 150 mm, low dust generation and soap and water clean-up. SikaFlow®-648 is available in all regions of the world, supported by trained sales and technical personnel with experience in the specification and installation of epoxy grouts on every continent.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SikaFlow-648
  • Product familyGrouting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Epoxy Grouts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEpoxy
  • วัสดุรองCement
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_27
  • Uniclass 2015 DescriptionEpoxy resin grouts
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 63 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEpoxy Grouting
  • OmniClass Number23-13 15 15 11 15
  • OmniClass TitleEpoxy Concrete Grouts