เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wabo® CorridorWrap Floor CWFT-C
Sika

Wabo® CorridorWrap Floor CWFT-C

Wabo®CorridorWrap Floor Series is a durable joint system with narrow sightlines that offers a choice of models with a variety of elastomeric seals and edge retainers. This variety provides a wide range of attachment solutions for floor applications and permits selection of a system appropriate for expected building movement and project conditions including compliance with ADA guidelines.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WABO_CWFT_C
  • Product familyExpansion Joints
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Architectural and Buildings Expansion Joints
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองElastomer
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ระบบข้อต่อ
  • IFC classificationBuilding Element
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_27
  • Uniclass 2015 DescriptionExpansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Control
  • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
  • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints