เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wabo® SeismicFloor FJC
Wabo® SeismicFloor FJC
Wabo® SeismicFloor FJC
    Sika
    Archived

    Wabo® SeismicFloor FJC

    Wabo®SeismicFloor (FJC) is supplied with coverplates that ride on top of the finished floor. It is a durable and reliable interior floor system capable of accommodating thermal and multi-directional seismic movement. Designed for high volume foot traffic and heavy load conditions SeismicFloor accepts most interior floor materials and finishes. All models comply with ADA guidelines.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WABO_FJC
    • Product familyExpansion Joints
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Architectural and Buildings Expansion Joints
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ระบบข้อต่อ
    • IFC classificationBuilding Element
    • Uniclass 2015 CodePr_35_90_27
    • Uniclass 2015 DescriptionExpansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Control
    • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
    • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints