เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wabo®FireFlex LT Interior Floor to Wall
Sika
Archived

Wabo®FireFlex LT Interior Floor to Wall

Wabo®FireFlex LT is tested, witnessed and approved to accommodate multi-directional large movements. Wabo®FireFlex LT incorporates high temperature fire resistive blankets, stainless steel foil wrap, cycling shields, and galvanized edge retainers. This life-safety system is cycle tested to exceed ASTM E-1399 and is listed with Underwriters Laboratories for both Class II and III movement classifications.

สเปคสินค้า
  • https://www.watsonbowmanacme.com/files/specification_documents/Wabo%C2%AEFireFlexLT-Specification.doc

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WABO_HFW_LT
  • Product familyExpansion Joints
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Barrier Joint Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ระบบข้อต่อ
  • IFC classificationBuilding Element
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_27
  • Uniclass 2015 DescriptionExpansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Control
  • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
  • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints