เผยแพร่สินค้าของคุณ
FR - Système d’étanchéité liquide de toitures et balcons (S.E.L.)
Sika

FR - Système d’étanchéité liquide de toitures et balcons (S.E.L.)

Les façades sont le reflet d’un bâtiment, la première image qu’on en a. Elles ont un rôle important dans l’esthétique de l’ouvrage. Sika a développé une large gamme de solutions permettant la construction, la réparation et la protection de ses façades.

- Traitement des balcons : grâce au développement des résines depuis de nombreuses années, Sika propose aujourd'hui un ensemble de systèmes de revêtements pour balcons et terrasses alliant performance et esthétisme. Les revêtements Sikafloor® sont particulièrement adaptés aux sols de balcons et de terrasses. Ces revêtements forment, une fois polymérisés, un film continu, élastique, étanche et résistant aux UV. Reconnus depuis plus de vingt ans, les systèmes Sikafloor® peuvent être recouverts de différentes finitions (esthétiques, antidérapantes). Les avantages dûs à leur chimie exclusive leurs apportent une grande facilité d’application ainsi qu’une grande durabilité et une forte résistance mécanique.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fr-sika-premium-i
  • Product familyBuilding Finishing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Polyurethane
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-12-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyurethane
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ระเบียง
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof and balcony covering and finish systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResinous Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 29
  • OmniClass TitleFloor Finishing Coatings
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes