เผยแพร่สินค้าของคุณ
Water-based epoxy-acrylic resin floor system for asphalt substrates with low VOC emissions with Sikafloor® MultiCoat AB-11
Sika

Water-based epoxy-acrylic resin floor system for asphalt substrates with low VOC emissions with Sikafloor® MultiCoat AB-11

Sikafloor® MultiCoat AB-11 is a coloured, water-based, epoxy-acrylic resin floor system for asphalt substrates. It provides a seamless, slip-resistant semi-gloss finish for sports flooring, demarcation areas and areas exposed to light wheeled traffic. The System is based on Sika® Co-elastic Technology (CET).

USES

Sikafloor® MultiCoat AB-11 may only be used by experienced professionals.

Sikafloor® MultiCoat AB-11 is used on:

  • Sport facilities and gymnasiums
  • Pedestrian and cycling bridges
  • Walkways

Please note:

  • The Product may only be used by experienced professionals.


FEATURES

  • Easy to apply
  • Decorative design
  • Good resistance to light wheeled traffic
  • Available in many colours
  • Good resistance to the occasional spillage of hydrocarbons
  • Can be filled with quartz sand to improve economy
  • Good slip resistance

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.multicoat-ab-11
  • Product familyFlooring
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Epoxy
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-09-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEpoxy
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น
  • IFC classificationBuilding Element
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_70
  • Uniclass 2015 DescriptionResin floor coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResinous Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 29
  • OmniClass TitleFloor Finishing Coatings
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย