เผยแพร่สินค้าของคุณ
Prefabricated Round Leafguard for Flat Roofs with S-Leafguard
Prefabricated Round Leafguard for Flat Roofs with S-Leafguard
Prefabricated Round Leafguard for Flat Roofs with S-Leafguard
    Sika

    Prefabricated Round Leafguard for Flat Roofs with S-Leafguard

    S-Leafguard is a prefabricated round polypropylene (PP) basket with fixing wing nut.

    It is suitable for gravel and leaf protection for S-Drains PVC and Sarnafil® T-Drains in flat roofs.

    Characteristics / Advantages

    • Resistant to UV exposure
    • Ease of application 
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.s-leafguard
    • Product familyRoofing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing drains
    • UNSPSC code30151605
    • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_82_59
    • Uniclass 2015 DescriptionOutlet drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Accessories
    • OmniClass Number23-13 41 39
    • OmniClass TitleRoof Drains
    • CSI UniFormat II CodeB1020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Construction