เผยแพร่สินค้าของคุณ
Waterproofing mortars, Sikalastic®-6100 FX
Waterproofing mortars, Sikalastic®-6100 FX
Waterproofing mortars, Sikalastic®-6100 FX
Waterproofing mortars, Sikalastic®-6100 FX
Waterproofing mortars, Sikalastic®-6100 FX
Waterproofing mortars, Sikalastic®-6100 FX
    Sika

    Waterproofing mortars, Sikalastic®-6100 FX

    Sikalastic®-6100 FX is a one-component, cement based, elastic and flexible, lightweight and fast curing membrane for waterproofing and protection of concrete structures, masonry and asphalt covered slabs. When mixed with water, Sikalastic®-6100 FX obtains a fluid consistency so that it can be easily hand applied or sprayed. It creates a membrane resistant to positive and negative hydrostatic with high crack bridging characteristics. Structures waterproofed with Sikalastic®-6100 FX can be filled with water (including potable water) after 72 hours of curing. Sikalastic®-6100 FX is composed of specially selected cements, lightweight fillers, sand and special polymers in powder form.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Sikalastic-6100-FX
    • Product familyWaterproofing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cementitious Waterproofing Coatings
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolymer-modified cementitious
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
    • IFC classificationMaterial
    • Uniclass 2015 CodeSs_32_80_03
    • Uniclass 2015 DescriptionApplied waterproofing and tanking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 16 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePolymer Modified Cement Waterproofing
    • OmniClass Number23-13 25 17 19
    • OmniClass TitleCementitious and Reactive Waterproofing