เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mortar admixtures, SikaLatex®-600
Sika

Mortar admixtures, SikaLatex®-600

SikaLatex®-600 is a special formulation of acrylic polymers and modifiers designed for use as an additive for cement mixes and other highly-alkaline building materials. SikaLatex®-600 is a milky-white liquid with a viscosity slightly higher than that of water.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SikaLatex-600
  • Product familyWaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cementitious Waterproofing Coatings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • วัสดุรองPolymer-modified cementitious
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_01
  • Uniclass 2015 DescriptionAcrylic-based waterproof coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 16 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePolymer Modified Cement Waterproofing
  • OmniClass Number23-13 25 17 19 11
  • OmniClass TitleAcrylic Modified Cement Waterproofing