เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wabo® FastWall Interior EWH C
Wabo® FastWall Interior EWH C
    Sika

    Wabo® FastWall Interior EWH C

    Wabo®FastWall is a durable and reliable interior wall system capable of accommodating both thermal and shear movement. The system is designed to be installed flush with 5/8" thick gypsum wallboard or it may be surface mounted to other types of wall construction such as masonry block. Simple to install, FastWall’s components snap lock for easy assembly. FastWall is available in clear anodized aluminum to create a high end elegant appearance at an economical price
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WABO_EWH_C
    • Product familyExpansion Joints
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Architectural and Buildings Expansion Joints
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ระบบข้อต่อ
    • IFC classificationBuilding Element
    • Uniclass 2015 CodePr_35_90_27
    • Uniclass 2015 DescriptionExpansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Control
    • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
    • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints