เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wabo® FlameGuard II HFG - Horizontal
Sika

Wabo® FlameGuard II HFG - Horizontal

Wabo®FlameGuard II is a factory assembled fire barrier system that has been designed to provide the required fire endurance rating, minimize passage of smoke and accommodate dynamic movement without stress or degradation to its components. It has been designed and tested to meet the most current building codes and test standards.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WABO_HFG
  • Product familyExpansion Joints
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Architectural and Parking Expansion Joints
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ระบบข้อต่อ
  • IFC classificationBuilding Element
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_27
  • Uniclass 2015 DescriptionExpansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Control
  • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
  • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints