เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wabo® SeismicPan SPJ-C
Sika

Wabo® SeismicPan SPJ-C

Wabo®SeismicPan (SPJ) joint assembly is a nearly invisible floor system capable of accommodating parallel lateral shear and multi-directional seismic movement including vertical displacement. It is ideal for use with natural stone pavers and slabs in atriums, courtyards and walkways as well as with most traditional flooring materials. SeismicPan stays flush during thermal movement and rises upward during a seismic event allowing for full movement within the structural joint opening.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WABO_SPJ_C
  • Product familyExpansion Joints
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Architectural and Buildings Expansion Joints
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ระบบข้อต่อ
  • IFC classificationBuilding Element
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_27
  • Uniclass 2015 DescriptionExpansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Control
  • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
  • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints