เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wabo® SPS Exterior (armored)
Sika

Wabo® SPS Exterior (armored)

The Wabo®SPS expansion joint system is a preformed silicone joint sealing system designed to accommodate movements and varying joint widths on bridges and other civil structures requiring watertightness of expansion joints. Ideally suited for both new construction and retrofitting of existing expansion joints, the Wabo®SPS system is a durable quick turn around solution for sealing deck joints
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WABO_SPS_ARMORED
  • Product familyExpansion Joints
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bridge and Highway Expansion Joints
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSealant
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ระบบข้อต่อ
  • IFC classificationBuilding Element
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_27
  • Uniclass 2015 DescriptionExpansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Control
  • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
  • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints