เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wabo® WeatherSeam Interior WSE
Sika

Wabo® WeatherSeam Interior WSE

Wabo®WeatherSeam is a weather tight seismic joint system for interior and exterior walls and ceilings. The system is easily installed and accommodates thermal and multidirectional seismic movement. Attractive in design the colorable elastomeric seals completely cover the supporting aluminum frame resulting in no exposed metal. Secondary moisture barriers are available to inhibit the passage of exterior moisture and condensation from entering the wall cavity
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WABO_WSE_INT
  • Product familyExpansion Joints
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Architectural and Parking Expansion Joints
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ระบบข้อต่อ
  • IFC classificationBuilding Element
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_27
  • Uniclass 2015 DescriptionExpansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Control
  • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
  • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints