เผยแพร่สินค้าของคุณ
Single component, low emitting, reinforced, waterborne, acrylic resin wall coating Sikagard® WallCoat AL-11 Hygienic
Sika

Single component, low emitting, reinforced, waterborne, acrylic resin wall coating Sikagard® WallCoat AL-11 Hygienic

Sikagard® WallCoat AL-11 Hygienic is a crack bridging wallcoating system, based on waterborne modified acrylic resin containing an in film preservative to protect the coating from attack and degradation by bacteria, funghi, mould yeast and algae.

Uses

Sikagard® WallCoat AL-11 Hygienic may only be used by experienced professionals.

  • Application on concrete, bricks, cement and gypsum based substrates, metal surfaces, timber, tiles and plastic
  • Suitable for production facilities in the pharmaceutical, medical engineering, food and beverage industry, hospitals, prisons, healthcare and leisure facilities

Characteristics / Advantages

  • Seamless, easy to clean finish
  • Very low emission of VOC
  • Good resistance to repeated cleaning regimes using mild detergents and cleaning solutions
  • no degradation of the film caused by bacteria, funghi, mould, yeast and algae
  • Tough and highly durable
  • Good water vapour permeability medium crack brdiging properties due to glass fibre reinforcement
  • Solvent free
  • Good opacity
  • Odourless
  • Easy to apply
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.wallcoat-al-11-hygienic
  • Product familyWall Coating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acrylic
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • วัสดุรองOther
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังตกแต่ง
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameWall finishing materials
  • UNSPSC code301615
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_86_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAcrylic resins
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Coverings
  • OmniClass Number23-15 15 25
  • OmniClass TitleWall Finish Coatings
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ