เผยแพร่สินค้าของคุณ
Catch
Catch
Catch
Catch
Catch
Catch
Catch
Catch
Catch
    Simes

    Catch

    Catch is an innovative square and rectangular downlight range that combines great visual comfort, minimalist dimensions and adjustability thanks to its tilting optical base. Through the use of state-of-the-art cowls the optical system is glare free highlighting the importance of visual comfort required when using LED sources. The reduced recessed dimensions allows for shallow depth installations and the remote drivers provides a quick and easy install, with DALI options available on request. The adjustable version of Catch can be installed either flush with the external trim or with a limited protrusion allowing greater tilt adjustability and improved beam angle precision. Catch is available in fixed or adjustable version with aluminium or stainless steel trim with improved aesthetics and suitable for more extreme applications.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CATCH
    • Product familyDownlight
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์CATCH
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-11-14
    • หมายเลขฉบับ2
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (10)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)