เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ghost For Insulation Panel
Ghost For Insulation Panel
Ghost For Insulation Panel
Ghost For Insulation Panel
Ghost For Insulation Panel
Ghost For Insulation Panel
Ghost For Insulation Panel
Ghost For Insulation Panel
    Simes

    Ghost For Insulation Panel

    The Ghost range originates from a simple but revolutionary idea that thanks to a careful engineering became an industrial product: to create out-and-out luminous cavities inside the material and to conceal the lighting body as to make the light the only and unique player in the architecture. This concept which was initially conceived for cast concrete walls in place; now it comes in new innovative variants that turn it into a product suitable for many construction materials: insulation panels, brick walls, walls in cement conglomerate or other materials to be plastered.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GHOST-FOR-INSULATION-PANEL
    • Product familyStep light
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์GHOST FOR INSULATION PANEL
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่1918-05-14
    • หมายเลขฉบับ2
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (10)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)