เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
    Simes

    Ghost for Cladding

    Ghost for cladding or plasterboard is the most recent development of the range. It comes with an anodized aluminium recessed housing that can be finished in many different materials such as plasterboard, mosaic, ceramic tiles or stone finish. The fixtures aperture has also been developed to take different types of material finish so to totally integrate the fixture into the architecture and create discreet lighting effects.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ghost_for_cladding
    • Product familyStep light
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์GHOST FOR CLADDING
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-18
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)72
    • กว้าง (มิลลิเมตร)240
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code25 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleIntegrated Automation Control of Electrical Systems
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (11)