เผยแพร่สินค้าของคุณ
Marker
Marker
Marker
    Simes

    Marker

    MARKER is a product designed to illuminate stairs and to be recessed in the riser of the steps . It is characterized by the complete absence of thanks to a positioning system of the light source, appositely engineered for the best control and downward orientation of light, safety and the visible comfort are totally guaranteed.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MARKER
    • Product familyStep light
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MARKER
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-11-05
    • หมายเลขฉบับ4
    • สูง (มิลลิเมตร)65
    • กว้าง (มิลลิเมตร)310
    • ความลึก (มิลลิเมตร)50
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (10)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)