เผยแพร่สินค้าของคุณ
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
    Simes

    Over-All

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(23 รีวิว)
    Over-all is an up-light of easy and immediate application: a special polystyrene fixing plate isolating it from the ground, is directly fixed to the surface without any recessed in-ground device. The research on the shape and on the balance of the proportions have favoured the development of extremely neat and essential lines: it gives birth to a thin lighting body with no visible screws and reduced thickness. Among the different applications, Over-all will illuminate trees, bushes and shrubbery; it also can be installed next to vertical surfaces to illuminate them with grazing light.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.OVER-ALL
    • Product familyWalk over
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์OVER-ALL
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่1918-05-14
    • หมายเลขฉบับ2
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (10)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)