เผยแพร่สินค้าของคุณ
Park
Park
Park
Park
Park
Park
Park
Park
Park
    Simes

    Park

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(8 รีวิว)

    Park is designed for the urban environment, with specific optics for parking places, squares, walking areas and cycling paths. A simple design, with right angles and elegant junctions, a discrete fitting for urban lighting for landscape or architectural contexts. The light distribution is completely directed downward: this provides a optimal distribution in the urban environment, according with the lighting pollution rules. The integrated DALI power supply manages the amount of light remotely, and can be converted into Virtual Midnight thanks to a special accessory (to be ordered separately), to switch to a timely management of the lighting element.

    MONOCHROME LED VERSION
    ULR 0%
    CLASS PROTECTION IP65
    MECHANICAL RESISTANCE IK09

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PARK
    • Product familyPost top luminaires
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์PARK
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-11-05
    • หมายเลขฉบับ4
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (10)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)