เผยแพร่สินค้าของคุณ
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
    Simes

    Skill

    SKILL represents a new concept of outdoor lighting fitting; a recessed/not-recessed luminaire for wall mounting. It concentrates all the advantages of a recessed fitting, but without requiring a housing in the wall. Due to this easy and highly user friendly method of installation, SKILL is a unique LED luminaire, assuring high lighting performance and total absence of glare. The most modern electronic technology is contained in the thickness of only 3 cm and provides an excellent quality of light while saving energy. SKILL is available as round and square versions and in two different sizes.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SKILL
    • Product familyStep light
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SKILL
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-11-05
    • หมายเลขฉบับ4
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (10)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)