เผยแพร่สินค้าของคุณ
Skill Bollard
Skill Bollard
Skill Bollard
Skill Bollard
    Simes

    Skill Bollard

    SKILL BOLLARD completes the Skill range with the same excellent peculiarities: elegant design, low consumption and high lighting performances. Furthermore, thanks to a detailed study of the base, its solidity and stability make it particularly suitable for residential areas and public pathways. SKILL BOLLARD is available in mono and bi-emission versions, both with a downward light distribution to fully respect norms against light pollution.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SKILL_BOLLARD
    • Product familyBollard
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SKILL
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-11-05
    • หมายเลขฉบับ4
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (10)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)