The smoke curtain system Smoke PROtec consists of a high-grade textile glass fabric, which is rolled up in a compact head box and normally not visible. The smoke curtains work basically according to the fail-safe principle, i.e. in case of failure of all energy sources, in case of fault or disconnection, the smoke curtain descends in a controlled manner within maximum 60 seconds into the fire alarm position.Thus the system fulfils highest safety requirements. The weights brought in the bottom bar provide the nec-essary energy for unwinding by gravitational force. The winding up takes place via a 24 V DC tubular motor. An external electronic system ensures a controlled winding up and down till the relevant end positions. This technology conforms to the highest security level according to DIN EN 12101-1.
The smoke curtain system Smoke PROtec is according DIN EN 12101-1 graded into the classification ASB 31, D120. Clearances are reduced to a minimum by the special construction of the system even in use of multiple rolling. Special solutions are possible at any time e.g. diag-onally across (90°). By the optimal use of side guides the clearances can be avoided at the edges. For the minimization of gaps the system can be delivered with side guides. They prevent a deflection of the dropped curtain when there is a force just from one side (e.g. high pressure from the side of the fire). The automatic smoke curtain systems Smoke PROtec comply with the newest state-of-the art technology and fulfill the requirements according to DIN EN 12101-1.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกาะไอล์ออฟแมน |
เกิร์นซีย์ |
โครเอเชีย |
เจอร์ซีย์ |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สฟาลบาร์และยานไมเอน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
หมู่เกาะแฟโร |
หมู่เกาะโอลันด์ |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |