เผยแพร่สินค้าของคุณ
Drywall PREGYMETAL 72mm SOLIDROC - EI30 - 42dB - SINIAT
Siniat France

Drywall PREGYMETAL 72mm SOLIDROC - EI30 - 42dB - SINIAT

This product is only available on the French market
สเปคสินค้า
  • Very high resistance partition wall consisting of two SOLIDROC boards of 120cm wide, screwed on a metal frame delimiting a construction void.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FR_PW_D72-48_20
  • Product familyPartitions & Interior walls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Prégymétal
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)22
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameWallboard
  • UNSPSC code30161501

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส

สินค้าใกล้เคียง

4.7 out of 5 stars 4.7 (7)