เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Siniat Nida ceiling DK/MFC - 18

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: DK_MFC_18_ceiling
แบรนด์: Siniat PL
Product family: Ceilings
กลุ่มสินค้า: Suspended ceilings
วันที่เผยแพร่: 2017-09-20
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (5)

Suspended ceilings function aesthetically, hiding installations or structural components of the ceiling running above. They also create a fire resistant barrier and insulate the room acoustically and thermally. The sheathing of the ceiling construction is usually a 12.5 mm or 15 mm plasterboard. Special sound-absorbing ceilings use perforated plasterboards. The construction of a suspended ceiling grid consists of cold-formed sections installed in a single or double-layered crossover. Suspended ceilings are hung on either rotary hangers with a spring and fixing rods or, in the case of fire protection ceilings, on nonius hangers or components for direct installation. 

Nida DK/WON/CD60-18 suspended ceiling is a ceiling with Nida Ogień+ 18mm plasterboard sheathing on a two-level cross structure made of Nida CD60 profiles. The ceiling is suspended with a nonius hanger. The use of this type of hanger allows for a very selection of the appropriate height of suspension depending on the requirements.

Suspended ceiling on a double-layered crossover steel strucutre (NIDA MF) with a 18.0 mm plasterboard layer (Ogien+). Weight 16.9 kg/m2. Fire resistance REI30.


วัสดุหลัก: Gypsum
วัสดุรอง: Steel
ออกแบบใน: Poland
ผลิตใน: Poland

หมวดหมู่ BIMobject : การก่อสร้าง - ฝ้า
IFC classification: Ceiling
ชื่อ UNSPSC: Gypsum board
รหัส UNSPSC: 30161509
Uniclass 1.4 รหัส: JK10
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Plasterboard dry lining/partitions/ceilings
Uniclass 2.0 รหัส: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 รหัส: Ss_30_25_10_10
Uniclass 2015 รายละเอียด: Board suspended ceiling systems
NBS Reference รหัส: 25-10-30-35
NBS Reference รายละเอียด: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceilings
จำนวน OmniClass: 23-15 19 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Ceiling Coverings, Claddings, and Linings
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Czech Republic
  • Estonia
  • Hungary
  • Latvia
  • Lithuania
  • Poland
  • Romania
  • Slovakia
  • Ukraine

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

ชื่อ มูลค่า
Application Ceiling
Material Gypsum Plasterboard ; Steel
Thickness 88 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Material Gypsum Plasterboard ; Steel

BIMobject®