โดยใช้บริการของเราท่านเห็นด้วยกับการใช้คุกกี้ของเรา here !

I agree
;

Siniat Nida ceiling DK/WON/CD 60 - 18

โทษที่ไม่ซ้ำกัน: DK_WON_CD_60_18_ceiling
ยี่ห้อ: Siniat PL
ผลิตภัณฑ์ในตระกูล: Ceilings
หมวดสินค้า: Suspended ceilings
วันที่ของการเผยแพร่: 2017-09-20
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ชนิด: Object (single object)
ดาวน์โหลด (5)
Suspended ceilings function aesthetically, hiding installations or structural components of the ceiling running above. They also create a fire resistant barrier and insulate the room acoustically and thermally. The sheathing of the ceiling construction is usually a 12.5 mm or 15 mm plasterboard. Special sound-absorbing ceilings use perforated plasterboards. The construction of a suspended ceiling grid consists of cold-formed sections installed in a single or double layered crossover. Suspended ceilings are hung on either rotary hangers with a spring and fixing rods or, in the case of fire protection ceilings, on nonius hangers or components for direct installation.

Suspended ceiling on a double-layered crossover steel strucutre (NIDA CD 60) with a 18.0 mm plasterboard layer (Ogien+). Weight 16.9 kg/m2. Fire resistance REI30.


วัสดุหลัก: Gypsum
วัสดุรอง: Steel
การออกแบบใน: Poland
การผลิตใน: Poland

BIMobject หมวดหมู่: การก่อสร้าง - ฝ้า
ไอเอฟซีจัดหมวดหมู่: Ceiling
ชื่อ UNSPSC: Gypsum board
รหัส UNSPSC: 30161509
Uniclass 1.4 รหัส: JK10
Uniclass 1.4 ชื่อ: Plasterboard dry lining/partitions/ceilings
Uniclass 2.0 รหัส: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 ชื่อ: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 รหัส: Ss_30_25_10_10
Uniclass 2015 ชื่อ: Board suspended ceiling systems
NBS Reference รหัส: 25-10-30-35
NBS Reference ชื่อ: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceilings
จำนวน OmniClass: 23-15 19 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Ceiling Coverings, Claddings, and Linings
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้ใน:
Europe
  • Czech Republic
  • Estonia
  • Hungary
  • Latvia
  • Lithuania
  • Poland
  • Romania
  • Slovakia
  • Ukraine

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

ชื่อ ราคา
Application Ceiling
Material Gypsum Plasterboard ; Steel
Thickness 228 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ ราคา
Material Gypsum Plasterboard ; Steel

BIMobject®