เผยแพร่สินค้าของคุณ
Public Metro Carousel, Free-Standing
Public Metro Carousel, Free-Standing
    SiteScapes Inc.

    Public Metro Carousel, Free-Standing

    The Public Metro carousel table provide clustered seating options for any patio setting. Chairs are permanently fixed to tables with support tubes that run along the ground to the center post.

    MATERIALS

    • Solid Table top
      Round - 14 ga. spun stainless steel table top
      Square - 7 ga. stainless steel table top
    • Chair frame - 7/8" Solid Aluminum Bar
    • Seat Panel - 1/8" Punched Aluminum
    • Center post - 4" Sq. x 1/8" wall steel tubing
    • Seat support tubes - 2 1/2" Sq. x 1/8 Wall Steel Tubing

    OPTIONS

    Choose 36 or 48 inch table top dimension; round or square table top; three backed, four backed, three flat, or four flat carousel chairs; umbrella or none; powdercoat or Duracoat finish; and color.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.public-metro-carousel
    • Product familyLandscaping
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exterior Seating
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSite Seating and Tables
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 out of 5 stars 4.0 (60)
    3.6 out of 5 stars 3.6 (46)
    4.3 out of 5 stars 4.3 (30)
    3.9 out of 5 stars 3.9 (31)
    3.5 out of 5 stars 3.5 (18)
    4.3 out of 5 stars 4.3 (29)