เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bathroom commode Skåform Fovere
Bathroom commode Skåform Fovere
    Skånebeslag

    Bathroom commode Skåform Fovere

    Skåform Fovere is Swedish made commode of compact high-pressure laminate (HPL), a material that is extremely sustainable, waterproof and hygienic. The doors have soft-closing hinges. Delivered pre-assembled.

    สเปคสินค้า
    • The bathroom commode can easily be put up without penetrating the waterproofing of the bathroom. Skånebeslags suspension method provides an opportunity to glue the commode straight to the tiles.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Fovere-600
    • Product familyBathroom commode Skåform
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fovere
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)480
    • กว้าง (มิลลิเมตร)592
    • ความลึก (มิลลิเมตร)435
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักLaminate
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Cabinets
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets