เผยแพร่สินค้าของคุณ
LUMBERTECH S700 - Wooden Floors
Skema

LUMBERTECH S700 - Wooden Floors

Lumbertech S700 is the Italian herringbone design engineered wood floor that has revolutionised the market. Wood in its most classic pattern can now be laid in environments where greater resistance to foot traffic is required, such as hotels, shops and restaurants. The characteristics of Lumbertech engineered wood plus the varnished surface finish make it easy to clean, antibacterial and scratch resistant. The PLS interlocking system guarantees a tight seal along the entire length of the joint and allows for a universal plank, making installation practical and fast.
สเปคสินค้า
  • Reaction to fire: Bfl-s1 CAM (Minimum Environmental Criteria): Yes Suitability for underfloor heating: Yes, Tmax ≤ 27°C Residential / commercial intended use: N/A
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lumbertech-s700
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wooden Floors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-12
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม

สินค้าใกล้เคียง