เผยแพร่สินค้าของคุณ
STAR K - SPC Flooring
STAR K - SPC Flooring
STAR K - SPC Flooring
STAR K - SPC Flooring
    Skema

    STAR K - SPC Flooring

    Star K is Skema's best seller, a wood-effect floor with large planks and excellent dimensional stability. Highly resistant to wear and tear, it is ideal for high-traffic environments. Totally waterproof and non-slip, it can be laid in bathrooms, spas and gyms.
    สเปคสินค้า
    • Reaction to fire: Bfl-s1 CAM (Minimum Environmental Criteria): N/A Suitability for underfloor heating: Yes, Tmax ≤ 28°C Residential / commercial intended use: Domestic use class 23, Commercial use 33
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.star-k
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SPC Flooring
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1828.8
    • กว้าง (มิลลิเมตร)218
    • ความลึก (มิลลิเมตร)6
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป