เผยแพร่สินค้าของคุณ
STAR KS - SPC Flooring
STAR KS - SPC Flooring
    Skema

    STAR KS - SPC Flooring

    Star KS is the SPC flooring with a herringbone design, with a refined look and superior performance, ideal for public spaces that don’t compromise on aesthetics. Water resistant, thin and with high fire resistance, the surface is characterised by a micro bevel on all 4 sides and the end-less technology of the design that is synchronised, allowing for simplified installation and at the same time creating a continuity effect where the slats follow one another without any gaps.
    สเปคสินค้า
    • Reaction to fire: Bfl-s1 CAM (Minimum Environmental Criteria): N/A Suitability for underfloor heating: Yes, Tmax ≤ 28°C Residential / commercial intended use: Domestic use class 23, Commercial use 33
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.star-ks
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SPC Flooring
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-12
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล

    สินค้าใกล้เคียง