เผยแพร่สินค้าของคุณ
STAR WOOD SPINA - SPC Flooring
STAR WOOD SPINA - SPC Flooring
    Skema

    STAR WOOD SPINA - SPC Flooring

    The elegance of the herringbone pattern becomes hybrid and resistant with Star Wood Spina. The design of the classic herringbone pattern with 90° cuts is enriched with all the advantages of the SPC structure, to bring the timeless beauty of the herringbone pattern to all environments, not only domestic, but also public, such as hotels, restaurants and shops.
    สเปคสินค้า
    • Reaction to fire: Cfl-s1 CAM (Minimum Environmental Criteria): N/A Suitability for underfloor heating: Yes, Tmax ≤ 28°C Residential / commercial intended use: N/A
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.star-wood-spina
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SPC Flooring
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-12
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล

    สินค้าใกล้เคียง