เผยแพร่สินค้าของคุณ
ECOS® 8186 BT Exposed Sensor Urinal Flushometer
Sloan Valve

ECOS® 8186 BT Exposed Sensor Urinal Flushometer

Features

  • Wireless connected device for real time diagnostic and adjustable product settings
  • Sloan Connect App® readily available for smart phone and tablet devices
  • “Low Battery” Flashing LED
  • Sweat solder adapter with cover tube and cast wall flange with set screw
  • Four (4) Size AA Battery Power Source
  • Operates by means of an infrared sensor with multiple-focused, lobular sensing fields for high and low target detection
  • Fixed Metering Bypass and No External Volume Adjustment to Ensure Water Conservation
  • Flex Tube Diaphragm designed for improved life and reduced maintenance
  • Engineered Metal Cover with replaceable Lens Window
  • PERMEX® Synthetic Rubber Diaphragm with Dual-Filtered Fixed Bypass
  • Courtesy Flush® Override Button
  • High copper, low zinc brass castings for dezincification resistance
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.flushometers_ECOS-8186-BT
  • Product familyFlushometers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal Flushometer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC011594
  • ชื่อ ETIMElectronic toilet flusher
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushometers

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา