เผยแพร่สินค้าของคุณ
EHD-420 Optima® Sensor-Operated Deck Hand Dryer
Sloan Valve

EHD-420 Optima® Sensor-Operated Deck Hand Dryer

Features

  • Deck Mounted Dryer - Only Sold on AER-DEC® Sink:
  • Note: Dryer can not be purchased on its own, must be on AER-DEC Sink
  • 120V Dryer with US style, Plug Adapter
  • Available in all of Sloan's Finishes
  • Dryer comes standard with HEPA Filter to provide clean air
  • Hand Dryer requires dedicated 20 Amp circuit for installation
  • AER-DEC Sink Contains built-in, patented, air dam technology that eliminates backsplash and updrafts
  • Many sink customization options - see Configurator.Sloan.com for all options
  • Pairs great with Sloan Rush Street® faucets and soap dispensers
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hand-dryers_optima_EHD-420
  • Product familyHand Dryers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Optima®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-11-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHand driers
  • OmniClass Number23-31 25 15
  • OmniClass TitleHand Dryers

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา
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
คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit